News

Vollintegriertes, Baseplate-gekühltes 320-W-AC/DC-Netzteil im Full-Brick-Format für gekapselte Systeme mit wenig Platzangebot

AC-DC Power Supplies

Share

XP Power stellt mit der Serie ASB320 vollintegrierte, Baseplate-gekühlte 320-W-AC/DC-Netzteile vor, die einen Einzelausgang von 12 bis 54 VDC in einem kompakten, gekapselten Brick-Format bieten. Weltweite ITE-Sicherheitszulassungen, Emissionen der Klasse B und ein flaches, robustes mechanisches Design machen die Netzteile zur idealen Wahl für Geräte in den Bereichen Automatisierung, Kommunikation, Test-/Messtechnik sowie analytische Instrumentierung, wenn nur begrenzter Platz zur Verfügung steht.

Mit integriertem EMV-Filter, AC-Sicherung und Stützkondensator reduzieren die Geräte den Bedarf an externen Bauteilen, senken die Kosten für die Stückliste (BOM) und verringern die Komplexität des Layouts, was eine schnellere Markteinführung ermöglicht. Ein hoher Wirkungsgrad bis zu 94% und die Baseplate-Kühlung bei Betriebstemperaturen von -40 bis +90 °C sorgen für ein effizientes Wärmemanagement und unterstützen einen zuverlässigen Betrieb in kompakten, versiegelten oder lüfterlosen Systemen.

Die Serie ASB320 bietet sieben verschiedene DC-Ausgangsspannungen: 12, 15, 24, 28, 36, 48 und 54 VDC. Der universelle Eingangsbereich deckt 90 bis 264 VAC ab, was den weltweiten Einsatz ermöglicht. Mit einer Spitzenleistung bis 360 W für 5 s bieten die Geräte ausreichend Spielraum für transiente Lasten, ohne dass eine Überdimensionierung erforderlich ist. Eine Trimmfunktion für die Ausgangsspannung (±5%) hilft dabei, die Systemleistung optimal an spezifische Lastanforderungen anzupassen.

Als Komplettlösung verfügen die Geräte über integrierten Schutz gegen Überstrom, Überspannung und Übertemperatur. Die Sicherheitsmaßnahmen schützen so das Netzteil als auch die Endanwendung, die es mit Energie versorgt.

Mit der ASB320 baut XP Power seine ASB-Serie vollintegrierter AC/DC-Netzteile von bisher 75, 110 und 160 W auf 320 W aus. So steht mehr Leistung für kompakte, gekapselte Designs zur Verfügung, ohne den Integrationsaufwand zu erhöhen.

Die Serie ist über Avnet Abacus, DigiKey, Farnell, Mouser, RS, TME, zugelassene regionale Distributoren oder direkt bei XP Power mit einer Garantie von 3 Jahren erhältlich.

Mehr Informationen: ASB320 Series